text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
20 produits trouvés
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nic ...

Sur demande
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nicke ...

Sur demande
RJ45 Connector
380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm

Sur demande
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nicke ...

Sur demande
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, m ...

Sur demande
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm

Sur demande
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé B,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nic ...

Sur demande
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN T M12
380350
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, c ...

Sur demande
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nicke ...

Sur demande
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, m ...

Sur demande
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn ni ...

Sur demande
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la ba ...

Sur demande
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nicke ...

Sur demande
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn ni ...

Sur demande
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, codé A,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc mou ...

Sur demande
PDP67 Connector cs
773610
Accessoires pour PDP67 F4 code, adaptateur pour câble de raccordement à l’unité de contrôle

Sur demande
PDP67 Connector cs VA
773612
Accessoires pour PDP67 F4 code VA, adaptateur pour câble de raccordementà l’unité de contrôle, matériau de la bague file ...

Sur demande
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue