35 produits trouvés
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Sur demande
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 ...

Sur demande
PSEN op1.1 adapter
380302
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à ...

Sur demande
PSEN op cableset
630295
Accessoires pour PSENopt, câble Y avec connecteur droit M12 pourbarrière immatérielle PSEN op 4B-T/S/L

Sur demande
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2, unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur c ...

Sur demande
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à ...

Sur demande
PSEN sl adapter
380325
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à ...

Sur demande
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M8 à4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, l ...

Sur demande
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M8 à4 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, l ...

Sur demande
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, ...

Sur demande
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...

Sur demande
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle ...

Sur demande
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle ...

Sur demande
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, ...

Sur demande
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...

Sur demande
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé  A sur connecteur mâle M12, noir, droit, ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue