242 produits trouvés
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâ ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12  ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, droit,codé A, section du fil : 5 x 0,34 mm², longueur du câbl ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12  ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12  ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12  ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue