242 produits trouvés
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à ...

Sur demande
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à ...

Sur demande
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à ...

Sur demande
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à ...

Sur demande
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...

Sur demande
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...

Sur demande
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...

Sur demande
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...

Sur demande
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 2 ...

Sur demande
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 5 ...

Sur demande
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 1 ...

Sur demande
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 2 ...

Sur demande
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 5 ...

Sur demande
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 5 m

Sur demande
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 10 m

Sur demande
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 20 m

Sur demande
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâ ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, d ...

Sur demande
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, d ...

Sur demande
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue