Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN enc sincos 4096 ss

6Z000001
PSEN enc sincos 4096 ss
Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, TÜV
Type d'arbre moteur: arbre plein
Vitesse de rotation max.: 12000 1/min
Interface (incrémentale): SinCos
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de raccordement: M23, 12-polig
Dimension largeur: 58.0 mm
Dimensions hauteur: 90.6 mm
Dimension profondeur: 72.2 mm
Poids brut: 483 g
Poids net: 295 g
Température d’utilisation: -40 - 90 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données