32 produits trouvés
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5  ...

Sur demande
PSEN ml mounting plate
570490
Plaque de montage pour profilés standard de 40 mm

Sur demande
PSEN ml bracket sliding door
570492
Équerre de montage pour portes coulissantes

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,0  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,0  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 4,0  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,5  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,5  ...

Sur demande
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte = ti ...

Sur demande
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm

Sur demande
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 80 mm

Sur demande
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 70 mm

Sur demande
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unité de poignée de porte pour portes coulissantes

Sur demande
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm

Sur demande
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et à l’angle pour les portes battantes ...

Sur demande
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et aux portes coulissantes, contenu de ...

Sur demande
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm, acier inoxydable

Sur demande
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse 20 mm. UE = ...

Sur demande
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2 tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).

Sur demande
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Poignée de porte noire avec insert jaune pour PSENmlock DHM.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue