44 produits trouvés
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

Sur demande
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9 ...

Sur demande
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

Sur demande
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

Sur demande
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par ...

Sur demande
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 3.x VP = 1 pièce actionneur.

Sur demande
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble 0,15 m, un sens d’ ...

Sur demande
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, montage ...

Sur demande
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, un sens d’activation, support ...

Sur demande
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, un sens ...

Sur demande
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, montage ...

Sur demande
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distan ...

Sur demande
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

Sur demande
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.19, IP67, UE = 1pièce, OSSD2.

Sur demande
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.19, IP67, UE = 1pièce, OSSD1&2.

Sur demande
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.19, IP67, UE = 1pièce, OSSD1.

Sur demande
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distan ...

Sur demande
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distan ...

Sur demande
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, montage en série possible, IP67, d ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue