114 produits trouvés
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67, distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...

Sur demande
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...

Sur demande
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch
524120
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-22/1switch
526121
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 5 m, pour applications avec le PSEN ix1, ...

Sur demande
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 10m (PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distanc ...

Sur demande
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 5m (PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distance ...

Sur demande
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur M8 à 4 broches, formeronde diamètre M30, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10 m, UE = 1 pièce sans actionneur, cert ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10 m, pour applications avec le PSEN ix1 ...

Sur demande
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...

Sur demande
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...

Sur demande
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,forme ronde M30, IP67, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue