30 produits trouvés
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...

Sur demande
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec LED, forme ronde diamètre M30, IP67, dist ...

Sur demande
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...

Sur demande
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...

Sur demande
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...

Sur demande
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...

Sur demande
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme ronde diamètre M30, IP67, LED, distance ...

Sur demande
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/c, forme rectangulaire, IP69K, avec câble 5 m (PUR), distance de commutation en ...

Sur demande
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonc ...

Sur demande
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme ronde diamètre M30, IP67, distance de c ...

Sur demande
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...

Sur demande
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...

Sur demande
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o, 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme ronde diamètre M30, IP67, distance de ...

Sur demande
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...

Sur demande
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...

Sur demande
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue