72 produits trouvés
PSEN op67-69K-030/1
630931
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une barrière immatérielle de sécurité de longueur 30 cm de la s ...

Sur demande
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux de la série « PSEN op Mirro ...

Sur demande
PSEN op Lens Shield-4-120
630925
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 120 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...

Sur demande
PSEN op Lens Shield-4-090
630924
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 90 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...

Sur demande
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.

Sur demande
PSEN op Mirror-120/1
630903
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatériell ...

Sur demande
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support adapté aux barrières immatérielles standard PSEN ...

Sur demande
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1, actif.

Sur demande
PSEN op muting bracket kit
630824
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.

Sur demande
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport adapté aux barrières immatérielles stand ...

Sur demande
PSEN op cascading bracket
631061
Kit de fixation pour un montage avec absence de zones mortes de deuxbarrières immatérielles Advanced en angle.

Sur demande
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions (muting, blanking, mise en cascade) de la ...

Sur demande
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1, passif.

Sur demande
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 165 ...

Sur demande
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 120 ...

Sur demande
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 100  ...

Sur demande
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 165 ...

Sur demande
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que capteur de muting, tension d’alimenta ...

Sur demande
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Détecteur photoélectrique reflex avec sorties NO/NF, utilisationpossible en tant que capteur de muting, tension d’alimen ...

Sur demande
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting, tension d’alimentation 24 V, connecteu ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue