text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produits trouvés
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que capteur de muting, tension d’alimenta ...

Sur demande
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Détecteur photoélectrique reflex avec sorties NO/NF, utilisationpossible en tant que capteur de muting, tension d’alimen ...

Sur demande
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting, tension d’alimentation 24 V, connecteu ...

Sur demande
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O. Fixation sur les capuchons d’extr ...

Sur demande
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C. Fixation latérale sur le profilé. ...

Sur demande
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L. Fixation latérale sur le profilé. ...

Sur demande
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Objet de test de diamètre 24 mm, protection des mains

Sur demande
PSEN op Equerres de fixati antivibration
630327
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.

Sur demande
PSEN op Equerres de fixation réglables
630326
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.

Sur demande
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.

Sur demande
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.

Sur demande
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Aide à l’alignement laser.

Sur demande
PSEN 2S/4S bracket
630712
Équerre de montage pour le PSEN op2S / 4S, UE = 2 pièces.

Sur demande
PSEN op Equerre de fixation
630324
Support pour le PSEN op1.1 / 1.2, réflecteur

Sur demande
PSEN op Reflector
630323
Réflecteur pour le PSEN op3.3.

Sur demande
PSEN op Equerres de fixations
630325
Support d’angle pour le PSENopt.

Sur demande
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Équerre de montage pour les PSEN op4F/H.../1 et PSEN op2H.../1, modèle rotatif, UE = 4 pièces.

Sur demande
PSEN op Mirror-165/1
630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatériell ...

Sur demande
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 90 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...

Sur demande
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 60 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue