Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 30 cm de la s ...
Sur demande
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux
de la série « PSEN op Mirro ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 120 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 90 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
Sur demande
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatériell ...
Sur demande
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN ...
Sur demande
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
actif.
Sur demande
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle
standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.
Sur demande
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport
adapté aux barrières immatérielles stand ...
Sur demande
Kit de fixation pour un montage avec absence de zones mortes de deuxbarrières immatérielles Advanced
en angle.
Sur demande
Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions
(muting, blanking, mise en cascade) de la ...
Sur demande
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
passif.
Sur demande
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 165 ...
Sur demande
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 120 ...
Sur demande
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 100 ...
Sur demande
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 165 ...
Sur demande
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que
capteur de muting, tension d’alimenta ...
Sur demande
Détecteur photoélectrique reflex avec sorties NO/NF, utilisationpossible en tant que capteur de muting,
tension d’alimen ...
Sur demande
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting,
tension d’alimentation 24 V, connecteu ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.