Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 68 mm(grande version),
non imprimé (sans logo), diamètre de ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, éclairageannulaire à LED y compris
module de raccordement, diamèt ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, diamètre demontage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, bouton-poussoir àclé, diamètre de montage :
22,3 mm.
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, avec
déverrouillage par clé, sans inscription P ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 55 mm,éclairé,
non imprimé (sans logo), diamètre de montage ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage, sanslogo,
diamètre de montage : 22,3 mm, avec borniers ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence,
logo et borniers à ressor ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP6K9K, sans logo, pour lesdomaines de l’hygiène,
diamètre de montage : 22,3 ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, sans logo,
diamètre de montage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, bouton-poussoir à clé,avec symbole de l’arrêt d’urgence et
logo, diam ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo,bouton-poussoir à clé,
diamètre de montage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage, aveccol de protection, sans logo,
diamètre de montage ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence,
col de protection et logo ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, de grande taille, avecsymbole de l’arrêt d’urgence et avec
logo, diamè ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec symbole del’arrêt d’urgence, col de protection et
logo, diamètre ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec symbole del’arrêt d’urgence et avec logo,
diamètre de montage : 2 ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence et
logo, diamètre de monta ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.