Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

400366
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 S Flat connector.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Norme de produits: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Type de bornier: Fiche plate
Avec autosurveillance: oui
Nombre de contacts à ouverture: 1
Type de montage: au choix
Dimension largeur: 22.2 mm
Dimensions hauteur: 52.6 mm
Dimension profondeur: 22.2 mm
Poids brut: 11 g
Poids net: 9 g
Température d’utilisation: -30 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données