Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o

400306
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O. Terminal of screw type.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norme de produits: EN 60947-5-1
Type de bornier: Bornier à vis
Avec autosurveillance: non
Nombre de contacts à ouverture: 1
Nombre de contacts à fermeture: 1
Dimension largeur: 27.0 mm
Dimensions hauteur: 37.0 mm
Dimension profondeur: 43.6 mm
Poids brut: 32 g
Poids net: 29 g
Température d’utilisation: -30 - 85 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données