Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

400304
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O terminals of screw type.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norme de produits: EN 60947-5-1
Type de bornier: Bornier à vis
Avec autosurveillance: oui
Nombre de contacts à ouverture: 2
Nombre de contacts à fermeture: 1
Dimension largeur: 45.3 mm
Dimensions hauteur: 37.0 mm
Dimension profondeur: 43.6 mm
Poids brut: 60 g
Poids net: 56 g
Température d’utilisation: -30 - 85 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données