Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mml2p

772021
PNOZ mml2p
Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Connection decentralised I/O module.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Longueur max. du câble blindé: 100 m
Longueur max. du câble non blindé: 30 m
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 101.0 W
Type de bornier: Bornier à vis, Bornier à ressorts
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 115 g
Poids net: 98 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données