Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ m EF 8DI2DOT

772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe inputs, 2 safe 2-pole outputs.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
18.07.2019
Certifications: CE, TÜV
Nombre d’entrées digitales: 8
Nombre de sorties statiques bipolaires: 2
Nombre de tests impulsionnels: 2
Tension d'alimentation 2 (V): 24
Type de tension d'alimentation 2: DC
Type de bornier: Bornier à vis, Bornier à ressorts
Type de bornier: débrochable
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 101.4 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 115 g
Poids net: 105 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données