Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mc6.1p CANopen 3

773733
PNOZ mc6.1p CANopen 3
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), CCC
Interface bus de terrain: CANopen
Raccordement du bus de terrain: Connecteur Sub-D mâle à 9 broches
Type de bus de terrain: Esclave
Vitesse de transmission: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 119.0 mm
Poids brut: 150 g
Poids net: 110 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données