Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mc3p Profibus 2

773732
PNOZ mc3p Profibus 2
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module PROFIBUS.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
18.06.2019
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Interface bus de terrain: PROFIBUS-DP
Raccordement du bus de terrain: Connecteur femelle Sub-D à 9 broches
Type de bus de terrain: Esclave
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 119.0 mm
Poids brut: 138 g
Poids net: 119 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données