Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mc6p CANopen coated version

773727
PNOZ mc6p CANopen coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CANopen.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Interface bus de terrain: CANopen
Raccordement du bus de terrain: Connecteur Sub-D mâle à 9 broches
Type de bus de terrain: Esclave
Vitesse de transmission: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Conditions d'utilisation extrêmes: Plage de température élargie
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 119.0 mm
Poids brut: 163 g
Poids net: 145 g
Température d’utilisation: 0 - 50 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données