105 produits trouvés
USB Memory 512MB
779213
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.

Sur demande
Set4 Spring Terminals
751016
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables PNOZmulti2.

Sur demande
PNOZ msi4Bp  Adapter SMC30 15/15  2,5m
773849
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp e ...

Sur demande
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773885
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp e ...

Sur demande
PNOZ msi18p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773888
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp e ...

Sur demande
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773886
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp e ...

Sur demande
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Borniers à ressorts, PNOZmulti 2 module Motion Monitoring 2MM, 1 jeu.

Sur demande
Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets
783545
Borniers à ressorts, PNOZmulti 2 module Motion Monitoring 2MM, 10 jeux.

Sur demande
Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
793545
Borniers à vis débrochables, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 10 jeux.

Sur demande
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Bornier à vis débrochable, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 jeu.

Sur demande
PNOZ MSI22AP ADAPTER B&R ACOPOS 2,5m
773832
Adaptateur pour PNOZ s30 pour codeur Hiperface B & R , 2,5 m.

Sur demande
Chipcard 1 piece 32kB
779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.

Sur demande
PSS CON USB / RS 232
305160
Adaptateur pour la mise en œuvre de l’interface USB sur RS232.

Sur demande
PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort
783100
1 jeu de borniers à ressorts pour appareils de base PNOZmulti classique.

Sur demande
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à ressort
783400
1 jeu de borniers à ressorts pour PNOZmulti classique modules d’extension PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

Sur demande
PNOZ mo4p jeu de borniers à vis
793536
Borniers à vis débrochables, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 jeu.

Sur demande
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à vis
793400
1 jeu de borniers à vis débrochables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Sur demande
PNOZ mc1p jeu de borniers à vis
793700
Borniers à vis débrochables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 jeu.

Sur demande
PSEN im1
535130
Interface PSEN im1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs tapis sensibles de sécurité au système PNOZmulti, 96 x ...

Sur demande
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue