text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
12 produits trouvés
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative ...

Sur demande
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
F114,7KO ECH.NEUTR
326901
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative ...

Sur demande
FB/F11/1000SEC.
326701
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
FB/F11/180SEK.
326611
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
H-REDUZIERRING
374007
Bague de réduction, pour l’installation de boîtiers avec montage enfaçade de 22,5 mm dans une ouverture de 30 mm, 2 bagu ...

Sur demande
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative ...

Sur demande
F11 ECHELLE NEUTRE
326903
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative ...

Sur demande
F11 10S 10KOHM
326301
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande
FB/F11/30SEC.
326401
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue