Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

myPNOZ – modules d’extension

Modules d’entrées, modules de sorties et modules d’entrées / sorties comme extensions pour la tête de station du relais de sécurité modulaire myPNOZ. Pour la surveillance des fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles et les commandes bimanuelles.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ yi1 4DI

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, entrées : 4 pour la surveillance de max. 2 fonctions de sécurité avec fonctionlogique ET : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits,largeur : 12,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yi3 2DI T3A

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, entrées : 4 pour la surveillance de commandes bimanuelles de type IIIA selonl’EN 574 et d’une fonction de sécurité supplémentaire (câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits) avec fonction logique ET, largeur : 12,5mm

Comparaison Chargement

PNOZ yi4 2DI T3C

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, entrées : 6 pour la surveillance de commandes bimanuelles de type IIIC selonl’EN 574 et d’une fonction de sécurité supplémentaire (câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits) avec fonction logique ET, largeur : 12,5mm

Comparaison Chargement

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 1 sortie statique de sécurité directe, 1 sortie statique de sécuritétemporisée à la retombée (t=0- 300s), 1 sortie d’information statique, entrées : 2 pour la surveillancede 1 fonction de sécurité : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yo4 3NO t

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 3 contacts relais de sécurité n/o temporisés à la retombée (t=0-300s), 1 sortie d’information statique, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 3 contacts relais de sécurité n/o temporisés à la retombée (t=0-300s), 1 sortie d’information statique, entrées : 2 pour la surveillance de 1 fonction de sécurité : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 1 sortie statique de sécurité directe, 1 sortie statique de sécuritétemporisée à la retombée (t=0- 300s), 1 sortie d’information statique, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yi2 4DI OR

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, entrées : 4 pour la surveillance de 2 fonctions de sécurité avec fonctionlogique OU: câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits,largeur : 12,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yio2 2DI 3NO

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties :3 contacts relais de sécurité n/o instantanés,1 sortie d’information statique, entrées : 2 pour la surveillance de1 fonction de sécurité : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection descourts-circuits, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yio1 2DI 2SO

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 2 sorties statiques de sécurité instantanées, 1 sortie d’information statique, entrées : 2 pour la surveillance de1 fonction de sécurité : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection descourts-circuits, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yo2 3NO

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties :3 contacts relais de sécurité n/o instantanés, 1 sortie d’information statique, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

PNOZ yo1 2SO

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, sorties : 2 sorties statiques de sécurité instantanées, 1 sortie d’information statique, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 88979-30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch