Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Suisse | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

myPNOZ – tête de station

Tête de station pour le relais de sécurité modulaire myPNOZ avec alimentation en tension intégrée et fonction de sécurité maître comme base des modules d’extension myPNOZ.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Module de base du relais de sécurité modulaire myPNOZ, entrées : 2 pour la surveillance de 1 fonction de sécurité : câblage monocanal / à deuxcanaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 1 sortie d’informationstatique, UB = 24 VDC, largeur : 17,5 mm

Comparaison Chargement

myPNOZ System

Votre relais de sécurité myPNOZ individuel Notez s'il vous plaît! Le myPNOZ System ne peut être configuré que via le myPNOZ Creator.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 88979-30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch