46 produits trouvés
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm, bo ...

Sur demande
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, bor ...

Sur demande
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm, bo ...

Sur demande
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fixe
774517
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue