text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
13 produits trouvés
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statique ...

Sur demande
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F et 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, UB = 24 V DC, largeur  ...

Sur demande
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statique ...

Sur demande
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statique ...

Sur demande
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 2 F, 1 O, UB 24 V DC, largeur : 22 ...

Sur demande
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F par bouton-poussoir,sorties : 2 S, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, bor ...

Sur demande
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB ...

Sur demande
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statique ...

Sur demande
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statique ...

Sur demande
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB ...

Sur demande
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB ...

Sur demande
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, UB = 24 V AC, larg ...

Sur demande
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, UB 24 V DC, largeur : 22 ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue