text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
17 produits trouvés
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 2 O, conta ...

Sur demande
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 2 O, 1 F, ...

Sur demande
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, 1 F, ...

Sur demande
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 8 broches, principe de verrouillage à ressor ...

Sur demande
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, 1 F, ...

Sur demande
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 3 O, conta ...

Sur demande
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à8 broches, principe de verrouillage magnétique, c ...

Sur demande
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, conta ...

Sur demande
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à5 broches, principe de verrouillage magnétique, c ...

Sur demande
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, cont ...

Sur demande
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 5 broches, principe de verrouillage à ressor ...

Sur demande
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 3 O, cont ...

Sur demande
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 2 O, 1 F, ...

Sur demande
PSEN me5 AS
6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm

Sur demande
PSEN me5 AF
6L000004
Actionneur flexible pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 400 mm.

Sur demande
PSEN me5 AA
6L000002
Actionneur d’angle pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5. Rayond’approche R ≥ 600 mm.

Sur demande
PSEN me5 AR
6L000003
Actionneur radius pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5,capteur pour petits clapets. Rayon d’approche R ≥ 150 m ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue