text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC QDL6C11 cover > DL6B11 / DL6B21

Numéro de l'article: 8C000188
Cover for DL6B11 or DL6B21 rear section module, Dimensions: 373 × 64 × 1 mm

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Dimensions hauteur 373  mm
Dimension largeur 64  mm
Dimension profondeur 1  mm
Poids net 1400  g
Poids brut 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023192  
GTIN 4046548109689  
Volume 0  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1