Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680044","name":"Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Numéro de l'article: 680044
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Article arrêté
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Connecteur femelle Sub-D9 |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur mâle Mini IO à 8 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Longueur du câble | 0.75 m |
Couleur gaine extérieure 1 | vert |
Couleur gaine extérieure 2 | vert |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 56 g |
Poids brut | 58 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242009 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548091335 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |