Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Similaire à l’illustration
PIT EF LED 1 PCB
Numéro de l'article: 400342
PITestop, platine de sécurité à LED pour PIT es10u.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
Amplitude de pointe | max. 0,35 mm |
Données mécaniques
Poids net | 12 g |
Poids brut | 56 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085891 |
Volume | 0.413 dm3 |
Harmonized System Code | 85340019 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |