Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541383","name":"PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}

Similaire à l’illustration
PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator
Numéro de l'article: 541383
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.19, IP67, UE = 1pièce,
OSSD2.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Codage du transpondeur | Codé |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Temp. ambiante max. pour Hmax | |
Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Données mécaniques
Matériau du produit | PBT |
Dimensions hauteur | 37 mm |
Dimension largeur | 18 mm |
Dimension profondeur | 18 mm |
Poids net | 15 g |
Poids brut | 35 g |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548070781 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation

PSEN cs3.19n 1 switch
541353
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.