text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
14 produits trouvés
PRMS set
9A000012
Kit de mesure de collision complet dans un coffret pour la mesure de laforce et de la pression en vue de l’analyse d’app ...

Sur demande
PRMS spring 10
9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 30
9A000004
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 40
9A000006
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 50
9A000007
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS scanner
9A000011
Scanner for digitizing pressure measurement films

Sur demande
PRMS spring 25
9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 35
9A000005
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 60
9A000008
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 75
9A000009
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS spring 150
9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

Sur demande
PRMS film kit
9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/ ...

Sur demande
PRMS calibration sheet
9A000014
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

Sur demande
PRMS compress kit
9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: materia ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue