Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"1803136","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Similaire à l’illustration
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Numéro de l'article: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Article arrêté
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Données mécaniques
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Longueur du câble | 0.25 m |
Couleur gaine extérieure 1 | gris |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 110 g |
Poids brut | 110 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242009 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548044201 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |