Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773832","name":"PNOZ msi22Ap Adapter B&R ACOPOS 2,5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Similaire à l’illustration
PNOZ msi22Ap Adapter B&R ACOPOS 2,5m
Numéro de l'article: 773832
Adaptateur pour PNOZ s30 pour codeur Hiperface B & R , 2,5 m.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Connecteur femelle Sub-D15 |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur mâle Sub-D15 |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Type de connecteur 3 | Connecteur mâle RJ45 à 8 br |
Forme du type de connecteur 3 | Droit |
Vis de fixation | UNC 4-40 |
Matériau du boîtier connect. 3 | PBT |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Surf. contact matériel 3 | Au |
Matériau du connecteur mâle | Alliage Cu |
Matériau du connecteur femelle | Alliage Cu |
Longueur du câble | 2.5 m |
Tolérance long. du câble K1 | +/- 0,15 m |
Couleur gaine extérieure 1 | vert, similaire à RAL 6018 |
Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6 mm |
Section du conducteur | 0.14 mm² |
Section du fil AWG K1 | 26 |
Blindage K1 | Oui |
Nombre de fils | 8 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
Homologations du connecteur 3 | UL94 V-0 |
Matériau du boîtier | TPE-SEBS UL 94 HB |
Dimensions hauteur | 38 mm |
Dimension largeur | 40.8 mm |
Dimension profondeur | 16 mm |
Poids net | 159 g |
Poids brut | 178 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548095913 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |