Dossier de presse SPS – smart production solutions 2022

Sommaire

Communiqués de presse : 

- Pilz au salon SPS Smart Production Solutions 2022 (hall 9, stand 370) – des solutions complètes pour les automatismes en matière de sécurité et de sûreté – des automatismes conçus pour aller plus loin !

- Pilz élabore un ensemble de solutions incluant la sécurité et la sûreté pour une protection complète des flottes de véhicules à guidage automatique – sécurité et sûreté mobiles !

- La sécurisation de la maintenance Clés en poche de Pilz offre une protection contre le redémarrage et la fraude - Maintenance des installations en toute sécurité et sûreté

- Pilz étend son offre d’applications en toute sécurité avec les flottes de véhicules à guidage automatique - Un gestionnaire efficace pour une intralogistique en toute sécurité

- Nouvelle offre de prestations de services de Pilz pour l’analyse de la sécurité des machines - La conformité en un coup d’œil

Autres contenus :

- Informations d’ordre général : Sécurisées, sûres et flexibles : solutions d’automatismes pour toute l’industrie du packaging – emballer avec confiance en l’avenir

 

- Informations d’ordre général : PNOZmulti 2 : un système de commande configurable compact et performant pour des projets d’automatismes efficaces et flexibles – un standard de sécurité universel

- Informations d’ordre général : Les produits et solutions optoélectroniques doivent couvrir l’ensemble des catégories de type et des exigences de protection – une sécurité optimale sans barrières

- Informations d’ordre général : PSENradar, PSENscan et PSENopt II : systèmes radar de sécurité et capteurs optoélectroniques pour plus de productivité – la sécurité à tous les niveaux pour les applications mobiles et stationnaires

- Portrait de l’entreprise

- Autres supports visuels

Communiqués de presse

Le nouvel appareil de base autonome PNOZ m C0 de la gamme des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz garantit une productivité et une rentabilité élevées des petites machines. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

La gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 inclut maintenant un nouvel appareil de base autonome et performant – une solution compacte et économique !

Dans la gamme de produits des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, le nouvel appareil de base autonome PNOZ m C0 est maintenant disponible. L’appareil de base extrêmement compact d’une largeur de 22,5 mm seulement surveille jusqu’à quatre fonctions de sécurité des machines. Selon l’application, il permet ainsi de satisfaire à des exigences de sécurité jusqu’à la plus haute catégorie de sécurité PL (niveau de performance) e ou SIL CL 3. Le nouvel appareil de base garantit par conséquent une haute productivité pour les petites machines. Le PNOZ m C0 représente donc une solution de sécurité performante et très économique pour les petites machines dans les secteurs d’activités et les domaines d’application les plus divers, tels que le packaging, les cellules robotisées ou le secteur agroalimentaire.

Plus
Dès à présent, la société Pilz spécialisée dans les automatismes propose, dans le cadre d’une coopération avec l’expert en automatisation des flux de matériel NAiSE GmbH, le premier gestionnaire de trafic et de commandes au monde pour tous les acteurs de l’exploitation mixte d’AGV et de ressources humaines. (Photo : © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Pilz élargit son offre pour des applications en toute sécurité des flottes de véhicules à guidage automatique – un gestionnaire efficace pour une intralogistique sécurisée

Pilz élargit son offre pour une utilisation en toute sécurité des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV) : en coopération avec NAiSE GmbH, expert en automatisation des flux de matériel, la société Pilz, spécialisée dans les automatismes, propose le premier gestionnaire de trafic et de commandes au monde pour tous les acteurs de l’intralogistique – pour les personnes comme pour les systèmes de transport. Avec NAiSE Traffic, la mise en œuvre de la localisation précise et en temps réel des applications AGV est sécurisée et efficace. L’objectif : une plus grande productivité dans l’intralogistique.

Plus
La solution complète de Pilz se compose du scrutateur laser de sécurité PSENscan (protection des hommes et des AGV contre les collisions), du relais de sécurité modulaire myPNOZ ou du micro automate configurable PNOZmulti 2 (en tant qu’unités de contrôle), ainsi que du pare-feu industriel SecurityBridge (protection contre la fraude). (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilz élabore un ensemble de solutions incluant la sécurité et la sûreté pour une protection complète des flottes de véhicules à guidage automatique – sécurité et sûreté mobiles !

L’expert en automatismes Pilz propose maintenant aux fabricants un ensemble de solutions assurant à la fois la sécurité et la sûreté pour la protection des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV). Avec cette solution complète issue d’un même fournisseur et composée de la surveillance en toute sécurité des surfaces pour la protection des hommes et des AGV contre les collisions, ainsi que d’unités de contrôle de sécurité et d’une protection contre la fraude, Pilz propose la sécurité et la sûreté pour les applications mobiles, qu’il s’agisse d’AGV guidés ou à navigation libre.

Plus
Avec la « Machinery Safety Evaluation » (MSE), Pilz propose aux exploitants une nouvelle prestation de service pour l’analyse de la sécurité des machines existantes. (Photo : © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Nouvelle offre de prestations de services de Pilz pour l’analyse de la sécurité des machines – la conformité en un coup d’œil

Avec la « Machinery Safety Evaluation » (MSE), l’expert en automatismes Pilz propose une nouvelle prestation de service pour l’analyse de la sécurité des machines existantes. Les exploitants obtiennent sur un tableau de bord une vue d’ensemble simple et rapide de l’état de sécurité et de conformité de leurs machines. Dans son offre de prestations de services, Pilz propose ainsi une méthode particulièrement efficace pour compléter l’appréciation du risque ou l’analyse de la sécurité du parc machines.

Plus

Autres contenus

Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Contact pour la presse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch