En fonction du relais de sécurité utilisé :
AC1 à 230 V | intensité max. 16 A / puissance max. 4 000 VA |
AC1 à 400 V | intensité max. 10 A / puissance max. 4 000 VA |
AC1 à 500 V | intensité max. 8 A / puissance max. 4 000 VA |
AC3 à 240 V | puissance max. 3 kW |
AC3 à 400 V | puissance max. 5,5 kW |
AC3 à 500 V | puissance max. 4 kW |
DC1 à 24 V | intensité max. 16 A / puissance max. 400 W |