Intégration des systèmes pour les machines et les installations

Mise en œuvre rapide de la sécurité

Quatrième étape pour la sécurité des machines : Intégration des systèmes

Si vous souhaitez intégrer des machines individuelles dans une installation ou optimiser la sécurité des machines existantes, le temps disponible est généralement extrêmement limité. Pilz vous apporte son soutien pour intégrer vos mesures de sécurité en toute sécurité et rapidement.

Vos exigences

Intégration rapide des mesures de sécurité

Lors de la mise en réseau de machines ou de la mise en conformité d’installations existantes, l’intégration de mesures de sécurité joue un rôle important. Dans la pratique, cependant, on dispose généralement de très peu de temps pour leur mise en œuvre. Des mesures rapides et ciblées sont essentielles dans ce contexte.

La voie directe vers une meilleure sécurité des machines

Il est important pour vous que les systèmes de sécurité et leur intégration ne deviennent pas les éléments déterminants en termes de coûts dans les projets d’automatismes et de sécurité. Nous nous chargeons de la mise en œuvre de vos mesures de sécurité dans le cadre de l’intégration des systèmes.

Nos ingénieurs expérimentés mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées sur vos machines.

Nos prestations

Nos chefs de projets expérimentés veillent à ce qu’il y ait le moins de restrictions possibles dans le processus de fabrication.

Lors de l’intégration de fonctions de sécurité, nos chefs de projets expérimentés veillent à limiter au maximum les contraintes dans le processus de fabrication. Lors du déroulement d’un projet et de l’équipement avec des composants mécaniques, électriques et hydrauliques, nous nous adaptons aux conditions des différentes installations en place afin de réduire les temps d’arrêt.

L’intégration des systèmes par Pilz comprend les phases suivantes :

  • Planification et gestion des projets
  • Sélection et acquisition des composants nécessaires tels que les actionneurs, capteurs et appareils de commande
  • Conception et montage des infrastructures mécaniques nécessaires
  • Conception et vérification des platines électriques nécessaires
  • Installation des systèmes électriques et de commande
  • Programmation des systèmes de commande et de visualisation
  • Mse en service du système
  • Sélection des fournisseurs et sous-traitants
  • Formation des opérateurs de la machine et du personnel de maintenance
  • Fourniture de la documentation accompagnant le processus de développement selon des processus structurés

Vos avantages en un coup d’œil

Grâce à notre réseau mondial, nous réalisons vos projets de manière ciblée et dans les délais fixés :

  • Vous déléguez des tâches à des experts expérimentés ayant de nombreuses années d’expérience dans le domaine des applications
  • Vous mettez en œuvre vos systèmes de sécurité conformément aux normes et directives applicables
  • Vous réalisez votre système avec des coûts et des temps d’arrêt minimes

Vos prochaines étapes sur la voie de la sécurité des machines

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca