Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – appareils de base

Appareils de base pour chaque application de sécurité

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – appareils de base

Vous utilisez les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini principalement pour la réalisation de plus de trois fonctions de sécurité. En fonction de la taille de vos machines, vous avez recours au système de commande de sécurité autonome ou modulaire et extensible.

Vous pouvez réaliser une extension des appareils de base vers la gauche avec jusqu’à 4 modules de liaison, 1 module de communication et 1 module de bus de terrain. À droite, vous pouvez relier au maximum 1 module d’extension de relais PNOZsigma. Tous les appareils de base des systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini satisfont, selon l’application, au niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1) et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 (CEI 62061).

Vos avantages

  • Création de projets simple grâce au PNOZmulti Configurator
  • Mise sur le marché rapide à l’aide des entrées et des sorties configurables
  • Gain de place dans l’armoire électrique grâce à une architecture compacte
  • Moins d’opérations de câblage grâce aux borniers débrochables
  • Diagnostic simple grâce à un afficheur intégré
Vos avantages

Caractéristiques approfondies

Caractéristiques approfondies
  • Création de projets facile avec le PNOZmulti Configurator via une interface USB
  • Consultation facile des valeurs à l’aide du bouton rotatif (push and turn)
  • Infraudabilité grâce au capot en façade avant verrouillable et à la protection par mot de passe
  • Entrées / sorties configurables
  • Installation rapide grâce aux borniers à ressorts innovants avec actionnement des cages individuellement (ou avec borniers à vis)
  • Montage rapide sur rail par ressort – sans utilisation d’outils
  • Vue d’ensemble simple grâce à 6 LEDs d’affichage – aucun appareil de mesure externe requis
  • Diagnostic simple via un afficheur intégré pour l’affichage d’informations et de diagnostics

La solution adaptée à chaque application

Le PNOZ mm0p compact – appareil de base autonome

Sur une largeur de seulement 45 mm, l’appareil de base vous offre 20 entrées de sécurité librement configurables. Parmi elles, vous pouvez en configurer au maximum 8 en tant que sorties d’informations. Vous disposez par ailleurs de 4 sorties statiques de sécurité (PL e/SIL CL 3) et de 4 tests impulsionnels. L’afficheur intégré vous offre les possibilités suivantes : un diagnostic simple et l’affichage de textes personnalisés. Les temps de mise en service courts et le câblage simple vous permettent de réduire vos coûts. Grâce à son architecture compacte, vous gagnez également de la place dans l’armoire électrique.

Le PNOZ mm0p compact – appareil de base autonome

Le PNOZ mm0p -T robuste – appareil de base autonome pour la plage de températures étendue

Vous pouvez utiliser le PNOZ mm0p T pour des plages de températures de -25 °C à 60 °C. Par conséquent, l’appareil est adapté aux applications soumises à la condensation et qui nécessitent une résistance à certains gaz toxiques. L’appareil de base ne dispose pas d’un afficheur.

Le PNOZ mm0p -T robuste – appareil de base autonome pour la plage de températures étendue

Le PNOZ mm0.1p convivial – appareil de base modulaire et extensible

L’appareil de base PNOZ mm0.1p est disponible pour répondre aux exigences croissantes. Il dispose des mêmes caractéristiques techniques que le PNOZ mm0p. Il se distingue néanmoins par le fait qu’il est modulaire et extensible. Votre application bénéficie d’une extension simple et économique grâce au choix de modules adaptés et à la configuration simple. Vous pouvez réaliser une extension de l’appareil de base vers la gauche avec jusqu’à 4 modules de liaison de sécurité, 1 module de communication et 1 module de bus de terrain. Vers la droite, vous pouvez utiliser les extensions de contacts de la gamme de produits PNOZsigma pour la multiplication des contacts relais.

Le PNOZ mm0.1p convivial – appareil de base modulaire et extensible

Le PNOZ mm0.2p communicatif – appareil de base avec interface Multi-Link intégrée

En plus des fonctionnalités du PNOZ mm0.1p, l’appareil de base PNOZ mm0.2p dispose d’une interface Multi-Link intégrée. La suppression d’un module supplémentaire vous permet de réduire vos coûts ! Ainsi, la fonction logique et l’échange de données entre plusieurs appareils de base PNOZmulti Mini et entre le PNOZmulti Mini, le PNOZmulti et le PNOZmulti 2 sont tout simplement possibles.

Le PNOZ mm0.2p communicatif – appareil de base avec interface Multi-Link intégrée

Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – appareils de base

Appareils de base PNOZmulti Mini

Il existe plusieurs appareils de base : autonomes, pour une plage de températures étendue et en tant que variante modulaire et extensible.
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: techsupport-ca@pilz.com