Il est possible de raccorder les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants (exemple : Profibus DP, Modbus TCP, EtherCAT, ...) et par conséquent à différents systèmes de commande d’exploitation. L’utilisation est ainsi indépendante du secteur d’activité, du pays ou du type de machine !
Avec les différents modules de communication, on transfère des informations de diagnostic et d’états relatives à un système de commande maître.
PNOZmulti Mini – modules de communication et modules de bus de terrain
Communication via les réseaux de communication courants

Vos avantages en un coup d’œil
- Temps d’arrêt courts grâce à des possibilités de diagnostic conviviales
- Utilisation possible dans le monde entier grâce au raccordement aux bus de terrain courants
- Remplacement possible en toute simplicité de modules de bus de terrain sans modification du programme

Caractéristiques des modules de communication

- Transmission facile des informations de diagnostic et d’états aux systèmes de commande maîtres
- Message et commande bidirectionnels
- Consultation facile des données de diagnostic et de l’utilisation d’entrées ou sorties virtuelles pour les fonctions standard
- Module de communication PNOZ mmc1p ETH – abonné à Ethernet TCP/IP et Modbus TCP (esclave)
- Module de communication PNOZ mmc2p avec interface série
- Modules de bus de terrain – un module d’extension est disponible pour chaque bus de terrain
- Vous pouvez utiliser au maximum 1 module de communication et 1 module de bus de terrain par appareil de base
Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – modules de communication
Contact
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca
Assistance technique
Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca