Vous recherchez un bras manipulateur en tant que solution personnalisée et flexible pour votre application ? Le bras manipulateur Pilz est fait pour vous !
Profitez des performances de notre bras manipulateur PRBT ! Ce bras manipulateur a été conçu pour les applications industrielles et non industrielles.
Facile à mettre en œuvre, le PRBT est notamment destiné aux applications mobiles telles que les véhicules à guidage automatique (VGA).
Associé au système de commande et au module de fonctionnement Pilz, ce bras manipulateur constitue un package certifié conforme à la norme industrielle EN ISO 10218-1.
Bras manipulateur – pour une utilisation flexible en milieu industriel
Bras manipulateur pour tâches industrielles et robotiques

Profitez des avantages du bras manipulateur PRBT
- Bras manipulateur flexible et ouvert pour l’industrie
- Associable individuellement avec le module de fonctionnement et le système de commande
- Compatibilité élevée avec d’autres produits et interfaces
- Flexibilité élevée en application
- Qualité supérieure habituelle de Pilz

Produits : Bras manipulateur
Contact
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca
Assistance technique
Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca