Utilisez le variateur de puissance moderne PMCtendo DD comme régulateur d’entraînement pour les techniques de moteurs les plus diverses. Il vous permet d’exploiter les moteurs courants, tels que, par exemple, les servomoteurs, les moteurs asynchrones et linéaires, ainsi que les applications avec des moteurs spéciaux. Utilisez le variateur de puissance PMCtendo DD à la fois pour des applications à un seul axe et des applications multiaxiales !
Régulez vos entraînements !

Les variateurs de puissance PMCtendo DD
- Faible encombrement grâce à des dimensions compactes
- En cas d’exigences de sécurité faibles, ils constituent une solution très économique, puisque la fonction de sécurité STO est déjà comprise dans l’équipement de base
- Ouverts à différents bus de terrain grâce à un emplacement pour la carte d’extension d’entrées / sorties
Vue d’ensemble des caractéristiques

- Variateurs de puissance pour les moteurs avec retour de position, comme par exemple les résolveurs ou les codeurs sinus-cosinus (hiperface, EnDat)
- Commande de moteurs synchrones, asynchrones, linéaires et autres moteurs
- Interface CANopen
- Commande de positionnement
- Transmission électrique
- Conception compacte pour les plus petites armoires électriques
- Emplacement pour les cartes d’extension d’entrées / sorties (bus de terrain, etc.)
- Commande de freinage des moteurs intégrée
Diagnostic intégré
Le variateur de puissance fournit l’ensemble des informations et des messages au système maître :
- Données du moteur
- Données du variateur
- États des différentes interfaces
- Messages d’erreurs
- Messages d’alerte
- Enchaînements de mouvements
Utilisez les aides graphiques pour la représentation graphique des données !
Notre gamme de produits: PMCtendo DD
Contact
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca
Assistance technique
Téléphone: +1 888-315-PILZ (315-7459)
E-mail: info@pilz.ca