Avec les variateurs de puissance PMC SC6 et PMC SI6, vous profitez de variateurs de puissance pouvant être combinés en toute flexibilité dans une architecture compacte. Pour six axes dans l’armoire électrique, seule une largeur totale de 180 mm est nécessaire !
Les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6 sont rapidement mis en service grâce à la plaque signalétique électronique du moteur, qui fournit par voie numérique toutes les données mécaniques et électroniques utiles de ce dernier – un paramétrage simple et en toute sécurité.
Les variateurs de puissance peuvent être connectés via tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, tels que EtherCAT et PROFINET.