Le système d’automatismes PSS 4000

Simplify your Automation !

Vous souhaitez automatiser en toute sécurité et en toute simplicité votre machine ou installation ? Le système d’automatismes PSS 4000 constitue la solution optimale pour une production sans problème – et pour la sécurité et le standard ! Ainsi, le PSS 4000 a déjà fait ses preuves dans un grand nombre d’applications de différents secteurs d’activités.

Vous pouvez assembler le système d’automatismes PSS 4000 de manière personnalisée en fonction de vos exigences. Vous disposez pour cela de systèmes de commande en différentes classes de performance, de nombreux modules d’entrées / sorties ainsi que d’un logiciel de visualisation et d’un logiciel d’ingénierie.

Sélectionnez le système de commande et les modules d’entrées / sorties avec les fonctions dont vous avez besoin. Vous obtiendrez un système qui vous offre une multitude de possibilités : des systèmes de contrôle-commande innovants, une programmation simple avec le PAS4000 et une visualisation basée sur internet avec le PASvisu !

 

Avantages des systèmes d’automatismes

  • Un système pour l’intégralité des techniques d’automatismes
  • Fusion de la sécurité et du standard
  • Solution pour l’Industrie 4.0
  • Répartition des fonctions de commande selon le principe multi-Master
  • Programmation et configuration simples avec le logiciel PAS4000
  • Visualisation basée sur internet avec le logiciel PASvisu
  • Communication en toute sécurité via Ethernet en temps réel SafetyNET p
  • Grande flexibilité grâce à une architecture modulaire du système
  • Intégration possible dans des structures d’automatismes existantes
Avantages des systèmes d’automatismes

Système d’automatismes pour l’Industrie 4.0

Les automates programmables du système d’automatismes PSS 4000 peuvent être utilisés selon le principe multi-Master. Vous reliez tout simplement plusieurs systèmes de commande à part entière à partir d’Ethernet en temps réel SafetyNET p. Le SafetyNET p échange des données et des états entre les systèmes de commande et les synchronise. Ainsi, chaque système de commande sait ce que font les autres.

Vous programmez et configurez tous les abonnés du réseau de manière centralisée à partir de la plate-forme logicielle PAS4000. Avec le logiciel de visualisation PASvisu, vous gardez une vue globale du projet à tout moment. Cela rend la gestion de votre projet – quelle que soit sa taille – vraiment très simple ! Vous pouvez ainsi réagir rapidement et en toute flexibilité aux souhaits individuels des clients !

Système d’automatismes pour l’Industrie 4.0

Liaison optimale : projet du système de contrôle-commande et visualisation

Le PASvisu et le système d’automatismes PSS 4000

Avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet, vous gardez une vue globale et optimale du système d’automatismes PSS 4000. Vous pouvez relier le logiciel de visualisation PASvisu directement au projet du système de contrôle-commande issu du logiciel PAS4000. Par conséquent, vous disposez automatiquement d’un accès total à toutes les variables du process qui sont dans le projet ainsi qu’à l’ensemble de l’espace de nommage du système d’automatismes. Vous bénéficiez ainsi de temps d’exécution des projets plus courts, d’une ingénierie plus rapide et d’un potentiel d’erreurs réduit.

Les données de votre installation sont visibles sur l’interface Homme Machine PMIvisu de Pilz. Les interfaces Homme Machine sont équipées d’un processeur performant et le logiciel de visualisation PASvisu est déjà pré-installé et prêt à l’emploi. Les écrans capacitifs existent en tailles 7“ et 12“.

Fusion de la sécurité et du standard

Le système d’automatismes PSS 4000 vous permet de mettre en œuvre des projets pour la sécurité et le standard. Les deux univers fusionnent ensemble. Pour que la sécurité des hommes et des machines soit garantie à tout moment, le système fonctionne sans rétroaction. Ceci garantit que des modifications ou des extensions dans la partie commande n’aient aucune incidence sur la sécurité.

Dans le logiciel PAS4000, vous pouvez choisir librement entre une configuration avec des blocs fonctions et une programmation avec des éditeurs selon l’EN/CEI 61131-3. Parallèlement, vous disposez à tout moment d’éditeurs pour les fonctions de sécurité et standard.

Les tutoriels vidéos concernant le PAS4000 se trouvent ici.

Tutoriels vidéos

Fusion de la sécurité et du standard

Utilisation indépendante du matériel

Au début de la création de votre projet, vous ne savez pas avec précision de quels composants matériels vous avez besoin ? Ce n’est pas un problème avec le système d’automatismes PSS 4000 ! Le PSS 4000 vous permet de créer votre projet indépendamment du matériel. Vous devez définir les composants correspondants seulement à l’affectation du programme sur le matériel !

Vous constatez par exemple que deux systèmes de commande PSSuniversal PLC atteignent leurs limites d’un point de vue fonctionnel ? Intégrez alors tout simplement un troisième système de commande. Le programme utilisateur peut être réparti une nouvelle fois à moindres frais. Vos avantages ? Des temps d’exécution des projets plus courts !

Nos tutoriels vidéos vous fournissent un complément d’informations sur l’utilisation du matériel.

Tutoriels vidéos

Utilisation indépendante du matériel

Notre gamme de produits : Système d’automatismes PSS 4000

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca

Assistance technique

Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: tech@pilz.ca