You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PDP67, appareil, indice de protection IP67, système de commande I/O,failsafe et standard, 2 ports M12, PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, classe de conformité C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, jeu de données I&M 0 et 1- 4,entrées et sorties digitales, 6/12 entrées, tests impulsionnels avec 24 V DC 0,25 A, 6/0 sorties statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport auplus, résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge,2 sorties statiques, 2 A, bipolaires, commutent sur le 24 V (O0+) et 0 V (O0-), résistantes auxcourts- circuits, protégées contre la surcharge, tension d’alimentation, alimentation de l’appareil 24 V DC 16 A,alimentation de la charge 24 V DC 16 A, séparation du potentiel, raccordement de lamise à la terre.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
| But de U1 | Alimentation de l’appareil |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 480 |
| Séparation du potentiel U1 | Oui |
| But de U2 | Alimentation de la charge |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| Séparation du potentiel U2 | Oui |
| Nombre d’entrées digitales |
6
12 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Type d’entrée selon EN 61131-2 | 1, 3 |
| Temps de filtrage du logiciel | 0 ms ... 10 ms |
| Séparation potentiel entrée | Oui |
| Tension d’alim. des entrées | Alimentation de l’appareil |
| Alim. sorties unipolaires | Alimentation de l’appareil |
| Sep.pot. des sorties stat. | Oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Ch. adm. sort. unipol. |
Ohmique
Inductif Capacitif |
| Nbre sorties statiques bipol. | 2 |
| Alim. sorties bipolaires | Alimentation de la charge |
| Sort.stat.bip.résist.cou.circ. | OUI |
| Nombre de tests impulsionnels | 12 |
| Spécification PROFINET IO | V2.33 |
| Classes de conformité PROFINET | C |
| Version PROFIsafe | V2.6 |
| Vit. de transm. PROFINET régl. | 100 Mbit/s |
| Régl. vit. transm. PROFINET | Automatique |
| Certification PROFINET | PNO |
| Ident. fabricant PROFINET | 092Fh |
| Type connect. interf. PROFINET | M12 |
| Type de PROFINET | Appareil IO |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-30
70 |
| Temp. ambiante avec UL | |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 200 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon |
EN 61131-2
UL/CEI 61010-2-201 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
| Séparation potentiel 1 entre | Alim. charge et alim. appareil |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 2 entre | Ethernet et alim. appareil |
| Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 3 entre | Ethernet et alim. charge |
| Type séparation du potentiel 3 | Isolement fonctionnel |
| Matériau du boîtier | GD-ZnAl4Cu1 |
| Bornier de raccordement | M12 |
| Type de borniers | Verrouillage par vis |
| Dimensions hauteur | 257.8 |
| Dimension largeur | 61.3 |
| Dimension profondeur | 34.5 |
| Poids net | 980 |
| Poids brut | 1000 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088083 |
| Volume | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Optional accessories