text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4B-L-2-050

Numéro de l'article: 630703
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 50 cm, L-Version, 2 beams.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Infrarouge  
Hauteur de protection 515  
Résolution indice protection Corps  
Portée (m) 0.5  
3  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Plage longueurs onde utilisée 880 nm  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10  
55  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-3  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 14  
14  
Type de raccordement M12  
Matériau du boîtier partie sup Aluminium  
Dimensions hauteur 653  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40  
Poids net 2600  
Poids brut 3600