Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176072","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L20MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Similaire à l’illustration
Cable Power DD5wire>ACplug1:L20MQ1,5BRSK
Numéro de l'article: 8176072
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 20 m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548053418 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |