Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000089","name":"PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Similaire à l’illustration
PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2
Numéro de l'article: 8C000089
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of delivery.
The copper r... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 405 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 35 mm |
Poids net | 480 g |
Poids brut | 520 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Code EAN | 4046548101041 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023192 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |
Volume | 0 |