Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000029","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 5m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
Numéro de l'article: 6D000029
Câble de raccordement spécial Advanced PSENscan, PUR, jaune RAL1003,connecteur femelle droit
M12 à 17 broches, libre de câblage, longueur du câble : 5m
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 1.5 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connect femelle à 17 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Longueur du câble | 5 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 7.3 mm |
Section du conducteur | 0.08 - 0.14 mm² |
Section du fil AWG K1 | 26, 28 |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 17 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Poids net | 305 g |
Poids brut | 315 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548096880 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |