Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630368","name":"PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
Numéro de l'article: 630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | 82 ohms/km |
Résist. spécif. du contact K1 | >= 7E+15 Ω*cm |
Capacité spéc. du câblage K1 | 59,8pF/m |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9YC11Y |
Longueur du câble | 50 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune, similaire à RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6.75 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | 8 fils autour matériau rempl. |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Nombre de fils | 8 |
Homologations du câble K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | UL VW1 |
Matériau du boîtier | PUR |
Poids net | 2970 g |
Poids brut | 3000 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548073928 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 12.321 |